As regulamentações são estabelecidas para controlar a quantidade de dióxido de carbono e óxido de nitrogênio liberados na atmosfera que provêm de motores alternativos de combustão interna movidos a gás natural (RICE). É possível alcançar resultados comerciais positivos com a implantação dos Rosemount™ 848T Transmissores de temperatura wireless em estações de tratamento e compressão de gás. Esses transmissores podem ajudar a eliminar o risco de multas ambientais, em cumprimento das normas locais para motores de combustão interna e podem ajudar a evitar os riscos de desligamento de compressores de gás natural e não cumprir os volumes de transmissão de gás projetados. Além disso, os custos de capital podem ser bastante reduzidos eliminando valas, condutos, canaletas para cabos e mão de obra associada à implantação de novos transmissores de temperatura com fio.