Este produto está obsoleto. Os respectivos documentos e desenhos estão listados abaixo.
Entre em contato com o representante local da Emerson para suas questões de medição.
Engineering Guide: System Engineering Guidelines IEC 62591 WirelessHART®
Manual Supplement: Emerson™ Smart Wireless Gateway User Interface Terminology Guide for Firmware Revision 4.5
Manual: ABB Totalflow XRC 6490 Integration Guide Using Serial Modbus
Manual: Emerson Wireless 1420 Gateway
Manual: Smart Wireless Gateway 4.6 User Guide
Manual: Smart Wireless Gateway to Allen Bradley Integration Manual
Quick Start Guide: Emerson Wireless 1420 Gateway
Type 1 Drawing: Rosemount 1420 Wireless Transmitter, 2D DXF
Type 1 Drawing: Rosemount 1420 Wireless Transmitter, 2D PDF
Type 1 Drawing: Rosemount 1420 Wireless Transmitter, 3D PDF
Type 1 Drawing: Rosemount 1420 Wireless Transmitter, 3D SAT
Type 1 Drawing: Rosemount 1420 Wireless Transmitter, 3D STP
Guia de início rápido: Instale Guia: Gateway sem Fio 1420|Emerson
Guia de início rápido: Instale guia: Portal sem Fios 1420|Emerson
Guia de início rápido: Portal sem Fios Inteligente|Emerson
Guia de início rápido: Smart Wireless Gateway 1420|Emerson
Guia: Smart Wireless Gateway|Emerson
Průvodce rychlého uvedení do provozu: Bezdrátová komunikační brána 1420|Rosemount
Průvodce rychlého uvedení do provozu: Bezdrátová komunikační brána|Rosemount
Průvodce rychlého uvedení do provozu: Inteligentní zařízení Field Link s bezdrátovým přenosem|Emerson
Краткое руководство по установке: Беспроводной шлюз 1420|Rosemount
Руководство по эксплуатации: Беспроводной шлюз Rosemount 1420
Руководство по эксплуатации: Приборы Smart Wireless для эксплуатации
Руководство: IEC 62591 WirelessHART Руководство по проектированию системы|Rosemount
Ao selecionar um novo país/região, o(s) produto(s) podem estar indisponíveis e os itens em seu carrinho de compras serão removidos. Contate-nos para obter assistência.
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.