Para a maioria das aplicações de cozimento na produção de alimentos para animais de estimação, o vapor é o principal mecanismo de aquecimento, pois fornece calor muito controlável. O vapor é muito caro e costuma ser o maior consumidor de energia em muitas instalações de alimentos para animais de estimação, portanto, pode ser uma grande fonte de desperdício se não for monitorado e manuseado corretamente. As soluções de medição avançadas são projetadas para ajudar a superar esse desafio e podem monitorar com precisão a qualidade do vapor para ajudar a reduzir seu custo, garantir a qualidade do produto final e melhorar a sustentabilidade em aplicações de cozimento de alimentos para animais de estimação.
Os Rosemount 8800 Medidores de vazão tipo Vortex oferecem confiabilidade de classe mundial, com um corpo do medidor livre de juntas, sem entupimentos que elimina possíveis pontos de vazamento, resultando na máxima disponibilidade do processo e menor número de paradas não programadas. O projeto exclusivo dos Rosemount 8800 Medidores de vazão tipo Vortex da Emerson apresenta sensores isolados que eliminam a necessidade de violar a selagem do processo para a substituição dos sensores de vazão e de temperatura.
O Rosemount 3051S Transmissor MultiVariable é melhor solução da categoria, projetada para obter combinações de medições de pressão diferencial, pressão estática e temperatura do processo. Esse transmissor multivariável é um dispositivo econômico que reduz as penetrações em tubulações, tubulações de impulso e sistemas de conexão. Além disso, ele foi projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensada.
O Rosemount 8600 Medidor de vazão tipo Vortex para serviços gerais é otimizado para aplicações de serviços gerais e de medição de vazão de propósito geral, incluindo fluidos limpos e vazão de vapor. O medidor 8600 tipo Vortex para serviços gerais oferece confiabilidade aprimorada e manutenção simplificada, com imunidade de vibração superior sem peças móveis. A instalação é fácil, sem linhas de impulso ou ajuste de zero, e a verificação interna da parte eletrônica e do sensor proporciona um melhor conhecimento sobre o processo