A celulose bruta normalmente tem um pH maior do que o desejável para fabricação de
papel. A adição de alumínio ou ácido sulfúrico, seja para a alimentação de água branca reciclada ou para o estoque a montante da bomba do ventilador, ajuda a baixar o pH para um nível ideal. Esse nível inferior de pH promove a ligação das fibras à folha de papel. A medição de pH nas máquinas de fábricas de papel é difícil devido ao alto grau de sólidos suspensos presentes na celulose, tornando os sensores propensos a entupimentos e sujas. Os sensores de pH nesta aplicação geralmente requerem limpeza e substituição frequentes. O Rosemount™ 396P Sensor de pH/ORP foi projetado especificamente para aplicações sólidas suspensas e severas, como fabricação de papel. A junção de referência no Rosemount 396P Sensor de pH tem uma alta resistência ao revestimento devido à sua grande área de superfície e pequeno tamanho de poro, reduzindo significativamente os custos de manutenção e os tempos de inatividade normalmente associados à limpeza e substituição frequentes do sensor.
O sensor de pH RBI foi projetado para ter maior vida útil quando usado em aplicações com sulfetos normalmente encontrados em depuradores.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).