Remover a tinta do papel reciclado e transformá-lo em celulose bruta para fazer papel novo é um processo com muitas implicações. O pH é um parâmetro crítico que influencia a eficiência da remoção da tinta. As medições de pH em fábricas de destintamento podem ser difíceis devido à natureza variada da matéria-prima e à consistência espessa da celulose. Os sensores usados neste ambiente devem ser robustos e quimicamente resistentes. Muitos sensores de pH exigirão limpeza regular diária ou semanal. O Rosemount™ 396R Sensor de pH retrátil é bem adequado para este tipo de aplicação. A junção de referência de área ampla fornece resistência ao revestimento, enquanto a via helicoidal patenteada evita a intrusão do processo na câmara de referência interna.
O transmissor à prova de explosão Rosemount 5081 é um dispositivo alimentado por circuito de canal único que pode aceitar entrada de uma variedade de sensores de análise de líquidos, incluindo: sensores de pH/ORP, sensores de condutividade (de contato e toroidal) e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio). O transmissor possui um invólucro resistente à intempéries e resistente à corrosão para suportar ambientes severos.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).