Para gerenciar fluxos de resíduos industriais que podem entrar em lagos, oceanos e sistemas municipais de esgoto, as autoridades ambientais exigem neutralização do pH. A descarga direta sem neutralização de pH é prejudicial ao meio ambiente e causa corrosão dos sistemas de tubulação. A neutralização contínua de correntes de resíduo industriais ácidas ou alcalinas é empregada quando há um alto volume de resíduos com tempos de residência curtos. Em neutralização contínua, o fluxo de resíduo industrial entra em um reator de tanque agitado, e ácido ou base é constantemente adicionado ao tanque para manter um nível de pH-alvo. Os resíduos tratados saem do reator. Como os fluxos de resíduos industriais contêm materiais não dissolvidos que podem cobrir o vidro de pH e a junção de referência, um sensor de pH que resiste ao revestimento é ideal para instalação no reator de tanque agitado. O Rosemount™ 396P Sensor de pH/ORP possui um projeto de junção de referência de área grande, bem como uma ponta coberta que resiste ao revestimento.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).