Os operadores de mineração monitoram de perto os principais indicadores de desempenho (KPIs) para avaliar a eficácia e o desempenho da extração eletrolítica. Esses KPIs incluem eficiência de recuperação, medindo o percentual de metais recuperados com sucesso para aumentar a rentabilidade e reduzir o desperdício. A eficiência atual, que determina a porcentagem de corrente elétrica usada para deposição metálica durante a extração eletrolítica, é crucial para reduzir o consumo de energia e a qualidade dos cátodos de cobre produzidos neste processo. Os custos operacionais são monitorados de perto para identificar áreas para melhoria e otimização de processos. A segurança e a conformidade são primordiais e a instrumentação de medição confiável garante a adesão às normas e regulamentos. A instrumentação de medição da Emerson oferece tecnologias avançadas para melhorar as taxas de recuperação de metais, reduzir custos e garantir segurança e conformidade nas operações de mineração.
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Essa chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Entenda o que está acontecendo em seu processo. O LED visível de pulsação fornece o status e as condições operacionais do dispositivo, e o ponto de teste magnético fornece um teste funcional fácil de usar.