O processo de carbono em lixiviação (CIL) é um processo amplamente adotado no setor de mineração para extrair metais preciosos, particularmente o ouro, do minério. Esta técnica envolve o uso de um material carbonáceo para adsorver o ouro, seguido por sua extração por meios químicos. A eficiência e o sucesso do CIL dependem de vários fatores, como a composição do minério, a qualidade do carbono, o tempo de contato, o pH, a temperatura e o oxigênio dissolvido. Um desafio comum desse processo é a variabilidade no teor e na composição do minério. Outro desafio significativo reside no monitoramento e controle preciso dos níveis de pH, temperatura e oxigênio ao longo do processo, pois desvios combinados podem ter efeitos prejudiciais sobre a estabilidade do processo. Com uma gama de tecnologias avançadas de instrumentação de medição, a Emerson permite que as operações de mineração mantenham condições ideais para processos eficientes de carbono em lixiviação.
Os Rosemount 8705 Sensores do medidor de vazão magnético flangeado fornecem um desempenho duradouro e confiável, inclusive nas aplicações mais desafiadoras. Uma construção soldada fornece um selo hermético que protege contra a umidade e outros contaminantes. O invólucro vedado garante máxima confiabilidade do sensor, protegendo todos os componentes internos e a ligação dos fios, inclusive dos ambientes mais agressivos. Um bloco de terminais removível e substituível permite fácil reparo em campo sem a necessidade de substituir todo o medidor.
O Rosemount 8600 Medidor de vazão tipo Vortex para serviços gerais é otimizado para aplicações de serviços gerais e de medição de vazão de propósito geral, incluindo fluidos limpos e vazão de vapor. O medidor 8600 tipo Vortex para serviços gerais oferece confiabilidade aprimorada e manutenção simplificada, com imunidade de vibração superior sem peças móveis. A instalação é fácil, sem linhas de impulso ou ajuste de zero, e a verificação interna da parte eletrônica e do sensor proporciona um melhor conhecimento sobre o processo