Para manter a estabilidade e a integridade estrutural do seu navio-tanque, um sistema preciso de gestão de tanques de lastro é essencial. Este sistema conta com medição de tanques avançada que fornece medições de nível precisas, cruciais para cálculos de carga e acionamento de alarmes de alto nível. Em condições marítimas exigentes, o controle de lastro deve ser, ao mesmo tempo, fácil de operar e altamente confiável. A tarefa crítica de estabilizar o navio durante as operações de carga e manter a condição ideal de calado é gerenciada pelo sistema de lastro. Esse sistema transfere a água entre tanques a bordo para equilibrar o peso das cargas em deslocamento e as diferentes condições do mar durante as viagens. Ao integrar o Controle remoto da válvula e a Medição de nível de tanque com nosso Sistema de controle e monitoramento avançado, você ganha uma visibilidade abrangente de todo o seu Sistema de gerenciamento de tanques. Do lastro a sentina, aos ajustes de calado, inclinação e interno, nossas soluções garantem operações seguras e eficientes, melhorando o desempenho do navio.
A continuidade operacional é fundamental para o sucesso de longo prazo de seus navios. Com o software Aperio, é possível obter uma visão geral dos sistemas de seu navio desde um mesmo lugar, aprimorando a sua capacidade de planejar, controlar, monitorar e reagir ante alarmes. Foi projetado para gerenciar os diversos sistemas independentes para o monitoramento de tanques, o controle de válvulas e bombas, a gestão de combustível e a aquisição de alarmes. O Aperio é altamente escalável e flexível, com recursos de personalização para a maioria das combinações de operações e tamanhos de recipientes.
Confie em 30 anos de desempenho comprovado. Somente os atuadores Damcos têm a técnica de chaveta helicoidal original que entrega torque alto balanceado sem a necessidade de grande deslocamento. O Damcos BRC é um atuador rotativo de dupla ação balanceado que opera em uma pressão de trabalho padrão de 135 bar. Ele mantém uma saída de torque alto constante nos 90 graus de rotação. O atuador BRC tem vários tamanhos de 125 a 32.000 com faixas de torque de 125 a 32.000 Nm.
Obtenha a garantia de desempenho marítimo livre de falhas sem ocupar espaço ou peso extras. O design compacto do atuador de simples ação com retorno por mola é a escolha tanto para desempenho de falha aberta quanto falha fechada. Sem forças radiais na válvula, é possível contar com um desempenho de longo prazo com mínima manutenção. Confie no projeto com três décadas de confiabilidade documentada.
Tome medidas preventivas de gerenciamento de tanques marítimos antes de que as falhas afetem o desempenho de seu navio com o Rosemount 520 Transmissor de nível. Seu invólucro de titânio torna-o compatível com todos os líquidos comumente usados. Diminua a sua frequência de calibração e custos de manutenção com uma estabilidade de 5 anos e uma proteção superior contra a sobrepressão. O protocolo digital HART® permite diagnósticos do transmissor, possibilitando a configuração remota e a resolução de problemas diretamente da sala de controle. Projetado para ambientes marítimos severos.