Damcos-P-Aperio Software

Software Aperio

Product Description

A continuidade operacional é fundamental para o sucesso de longo prazo de seus navios. Com o software Aperio, é possível obter uma visão geral dos sistemas de seu navio em um mesmo lugar, aprimorando a sua capacidade de planejar, controlar, monitorar e reagir ante alarmes. Foi projetado para gerenciar os diversos sistemas independentes para o monitoramento de tanques, o controle de válvulas e bombas, o gerenciamento de combustível e a aquisição de alarmes. O Aperio é altamente escalável e flexível, com capacidades de customização para a maioria das combinações de operações e tamanhos de navios.

Sistema operacional
Windows 7 Integrado
Especificações CPU
Requisitos de CPU: Núcleo único ou multinúcleo, 1,9 GHz ou superior
Requisitos de RAM: 2 GB ou superior
Requisitos do disco rígido: 8 GB ou superior

Características

  • Projetado especificamente como Controle Integrado e Sistema de Monitoramento para navios e unidades offshore para otimizar o manuseio nos navios
  • Focado em planejamento, controle, monitoramento e funcionalidade de alarme com um ícone exclusivo para identificar várias funções
  • Temas de cores da interface de duplo usuário melhoram a segurança e o manuseio
  • Mimicas visuais da interface permite ações simplificadas de tarefas específicas
  • Menu amigável, através de monitores sensíveis ao toque, proporcionam facilidade de uso
  • A coloração dinâmica dos dutos, válvulas, bombas e tanques proporciona entendimento claro da vazão do produto
  • Identificação e diagnóstico de situações anormais no sistema
  • Filtragem customizáveis de alarme pode ser utilizada para lidar com vários alarmes dos sistemas a bordo
  • Design robusto com instalação flexível e rede de comunicações Ethernet permitem uma rápida recuperação de falhas.
  • Uma plataforma confiável e crescente, já comprovada em ambiente marítimo em milhares de embarcações por todo o mundo e apoiada pelo suporte global de renome.
  • Escalável para uso em uma ou mais estações de trabalho
  • Esquemas de cor para visualização diurna e noturna (temas escuro e claro)

Documentação e desenhos