Após um lote sair do cozinhador, os produtos de alimentos úmidos e secos para animais de estimação normalmente seguem diferentes caminhos de acabamento e embalagem. Muitas vezes, os alimentos úmidos para animais de estimação vão para uma linha de enlatamento ou de bandejas seladas na qual o produto é colocado em latas com precisão. Em seguida, as latas são esterilizadas por mais de uma hora a aproximadamente 121°C (250°F) em um cozinhador hidrostático para obter esterilidade comercial. Durante a esterilização, é fundamental prestar atenção no consumo de vapor para análise de energia e alcance dos objetivos de sustentabilidade desejados. Uma vez esterilizadas, as latas e bandejas de alimentos para animais de estimação são rapidamente resfriadas e secas para estarem prontas para rotulagem e embalagem.
A instrumentação de medição avançada da Emerson pode ser usada durante processos de esterilização, secagem e embalagem para detectar vazamentos do produto antes do produto ser enviado, além de monitorar e controlar a qualidade do vapor.
O Rosemount CT4215 é um sistema em linha que testa com precisão 100% das embalagens de alimentos e bebidas que passam pela linha de produção, a fim de garantir a integridade da vedação. O sistema mede até 200 embalagens por minuto, detecta indícios de gases em embalagens defeituosas e as rejeita instantaneamente, sem interromper a produção. Projetado com tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) patenteada e com dimensões compactas, é fácil de instalar e configurar e tem baixo custo de manutenção ao longo do ciclo de vida útil.
Os Rosemount 8800 Medidores de vazão tipo vortex oferecem confiabilidade de classe mundial, com um corpo do medidor livre de juntas, sem entupimentos que elimina possíveis pontos de vazamento, resultando na máxima disponibilidade do processo e menor número de paradas não programadas. O projeto exclusivo dos Rosemount 8800 Medidores de vazão tipo vortex da Emerson apresenta sensores isolados que eliminam a necessidade de violar a selagem do processo para a substituição dos sensores de vazão e de temperatura.
O Medidor de vazão Rosemount 3051SFA Annubar é uma solução sem igual com um tubo de pitot de média patenteado que oferece exatidão da medição superior em uma ampla faixa da medição de vazão. Seu sensor em formato de T patenteado é projetado com um poço termométrico integrado, capaz de obter medições por meio de uma única penetração de tabulação enquanto mantém um pequeno perfil no tubo para reduzir a perda de pressão permanente e aumentar a eficiência energética. Este medidor de vazão também é projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensadas e é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.