As instalações de processamento de alimentos para animais de estimação usam diversos serviços gerais, todos agrupados sob o escopo de “WAGES”, Water (água), Air (ar), natural Gas (gás natural), Electricity (eletricidade) e Steam (vapor). Por exemplo, o vapor é frequentemente aplicado como uma fonte de aquecimento para aplicações de cozimento e a água é comumente usada em todos os processos CIP para limpar com eficácia os tanques de armazenamento, misturadores, tubulação, etc. A integração da instrumentação de medição em todas as plantas de processamento de alimentos para animais de estimação pode ajudar a reduzir o desperdício de energia, diminuir os custos de serviços e ajudar os fabricantes a atingir as metas de sustentabilidade.
The Rosemount 1408H Level Transmitter provides accurate continuous level measurement. The radar is specifically designed to match hygienic requirements in the food & beverage industry. It is equipped with hygienic certifications (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG, etc.), a compact and polished stainless steel housing, and the ability to withstand CIP and SIP cleaning processes which allows you to minimize contamination risk and assure product safety.
Apresentando uma detecção de evento acústico ultrassônico, montado externamente, o Rosemount™ 708 Transmissor acústico wireless oferece uma instalação rápida e rentável. Este dispositivo permite a visibilidade dos purgadores de vapor e válvulas de alívio de pressão (PRVs), comunicando com precisão os dados de temperatura e níveis acústicos, bem como os dados do dispositivo, o status do evento e a detecção de fugas por meio da rede WirelessHART®. O software Steam Trap Monitor (opcional) fornece informações em tempo real sobre as condições dos purgadores de vapor, consumo energético e emissões.
Os Rosemount 8800 Medidores de vazão tipo vortex oferecem confiabilidade de classe mundial, com um corpo do medidor livre de juntas, sem entupimentos que elimina possíveis pontos de vazamento, resultando na máxima disponibilidade do processo e menor número de paradas não programadas. O projeto exclusivo dos Rosemount 8800 Medidores de vazão tipo vortex da Emerson apresenta sensores isolados que eliminam a necessidade de violar a selagem do processo para a substituição dos sensores de vazão e de temperatura.
O Rosemount 8721 Sensor do medidor de vazão magnético higiênico utiliza um corpo de medidor blindado, projetado especificamente para aplicações de alimentos, bebidas e ciências biológicas, demandantes de um desempenho seguro, higiênico e confiável. Todas as superfícies de contato são construídas com materiais aprovados pela FDA, projetados de acordo com os padrões 3A. Além disso, o 8721 está disponível com uma variedade de conexões de processos sanitários com juntas de processo de fácil acesso para facilitar inspeções e manutenções eficientes.