Medições confiáveis e precisas permitem uma produção segura e eficiente de hidrogênio verde. Monitore a integridade da membrana e da pureza do hidrogênio com medição de traços de H2 e O2 com análise de gás Rosemount X-Stream. Reduza o risco de segurança e garanta a vazão de água do eletrólito com o vórtex duplo Rosemount ou placa de orifício condicionadora Rosemount. Garanta a qualidade da água com sensores de condutividade Rosemount.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.