O milho úmido e amaciado é movido para o compartimento de suspensão de milho. O milho se move rapidamente para dentro e para fora do compartimento de suspensão, o que dificulta medições de nível contínuas e precisas. O conhecimento sobre a disponibilidade de espaço no funil é necessário para evitar transbordamentos e garantir a disponibilidade de milho para os moinhos de degerminação.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.