Nas operações de mineração, o triturador primário é crucial para processar vários tipos de minério de rocha dura. No entanto, otimizar seu desempenho pode ser um desafio. A instrumentação de medição fornece insights e análises de dados em tempo real, capacitando os operadores a tomar decisões bem-informadas. A instrumentação de medição também oferece oportunidades de automação. O monitoramento de parâmetros, como o consumo de energia do motor e a taxa de alimentação, permite que os operadores façam os ajustes necessários, melhorando o desempenho do triturador e otimizando o tempo de inatividade planejado. A instrumentação de medição também melhora a segurança por meio da detecção de riscos potenciais e melhora a conformidade ambiental, monitorando o consumo de água para supressão de poeira. Além disso, promove a sustentabilidade ambiental por meio da análise de dados para minimizar ineficiências. Faça uma parceria com a Emerson para dispor de soluções de medição de ponta que possibilitam otimizar desempenho das operações de mineração. Eleve suas operações a novos patamares de eficiência, precisão e produtividade.
Os Rosemount 8705 Sensores do medidor de vazão magnético flangeado fornecem um desempenho duradouro e confiável, inclusive nas aplicações mais desafiadoras. Uma construção soldada fornece um selo hermético que protege contra a umidade e outros contaminantes. O invólucro vedado garante máxima confiabilidade do sensor, protegendo todos os componentes internos e a ligação dos fios, inclusive dos ambientes mais agressivos. Um bloco de terminais removível e substituível permite fácil reparo em campo sem a necessidade de substituir todo o medidor.
O Rosemount 648 Transmissor de temperatura wireless oferece a melhor precisão e estabilidade wireless da categoria para o monitoramento de processo. Este transmissor durável é projetado com um invólucro de compartimento duplo para confiabilidade em campo. Quando combinado com tecnologia Rosemount X-well ™ e o Rosemount 0085 Sensor para montagem com abraçadeira para tubos, este transmissor pode fornecer medição precisa da temperatura do processo por meio de um algoritmo de condutividade térmica no transmissor, eliminando a necessidade de um poço termométrico ou uma penetração do processo.