Nas operações de mineração, o ar comprimido é um serviço geral crítico, usado para acionar ferramentas e controlar equipamentos pneumáticos. Os sistemas de ar comprimido na mineração exigem uma instrumentação de medição precisa para garantir que operem em condições ideais. O monitoramento da vazão, pressão, temperatura e qualidade do ar comprimido e do maquinário de produção pode ajudar a garantir que os compressores e secadoras funcionem com eficiência. A interrupção não planejada dos sistemas de tratamento de ar na mineração pode significar paralisações significativas de processos e, portanto, ineficiências. A instalação da instrumentação da Emerson em sistemas de ar comprimido fornece dados e análises em tempo real que podem ajudar a identificar possíveis problemas antes que se agravem, melhorar a confiabilidade do sistema, ajudar a reduzir o tempo de inatividade não planejado e aumentar a vida útil dos equipamentos. Ao utilizar a instrumentação de medição da Emerson, as operações de mineração podem contar com a operação eficiente e segura de seus sistemas de ar comprimido.
O Rosemount 8600 Medidor de vazão tipo Vortex para serviços gerais é otimizado para aplicações de serviços gerais e de medição de vazão de propósito geral, incluindo fluidos limpos e vazão de vapor. O medidor 8600 tipo Vortex para serviços gerais oferece confiabilidade aprimorada e manutenção simplificada, com imunidade de vibração superior sem peças móveis. A instalação é fácil, sem linhas de impulso ou ajuste de zero, e a verificação interna da parte eletrônica e do sensor proporciona um melhor conhecimento sobre o processo