Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G532 CA The Compact Compressed Air Flow Meter

FLUXUS G532 CA da Flexim: o medidor de vazão de ar comprimido compacto

Product Description

O medidor ultrassônico de vazão de ar comprimido FLUXUS G532 da Flexim foi projetado especialmente para medição de quantidade de ar comprimido e gases técnicos. Um medidor de ar comprimido compacto com cálculo integrado de vazão volumétrica padrão, que também pode processar dados de medição on-line de sensores de temperatura e pressão. O método comprovado de diferença de tempo de trânsito oferece ótimas vantagens, especialmente para ar comprimido e gases técnicos, como: velocidades de vazão tão baixas quanto 0.03 pés/s são detectadas. A medição é sempre bidirecional e não é influenciada por partículas de umidade, óleo ou sujeira. O FLUXUS G532 CA possui uma interface USB e LAN e opera as interfaces de comunicação comuns Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP e M-Bus.

Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% MW. ±0,005 m/s
Incerteza de medição no ponto de medição (taxa de vazão volumétrica): ±1…2% MW. ± 0,005 m/s
Repetibilidade
0,15% MW. ±0,005 m/s
Faixa de medição
0,01…35 m/s
Tamanho da tubulação
10…360 mm
Faixa de temperatura
Parede da tubulação: –40 °C…+130 °C
Fluido do processo
Ar, nitrogênio, oxigênio, hélio, argônio
Canais de vazão
1
Entrada
1x Pt100/Pt1000
1x 4…20 mA ativo/passivo
Saída
1x 4…20 mA ativo/passivo
2x digital (pulso, binário ou frequência)
Protocolo de comunicação
Modbus TCP, Modbus RTU
BACnet IP, BACnet MS/TP
M-Bus
Fonte de alimentação
11…32 VCC ou 110…250 VCA
Input
Temperature
4..20mA
Communication protocol
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • System configuration and installation
    For more detailed Information please download the Technical Specifications

    Características

    • Cálculo de vazão volumétrica padrão integrada
    • Dinâmicas extremas de medição das velocidades de vazão mais baixas às mais altas, detecção fácil de vazamentos e picos de carga
    • Medição bidirecional
    • Adaptação simples e econômica sem desligamento
    • Interface USB e LAN
    • Interfaces de comunicação Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus
    • Advanced Meter Verification

    Documentação e desenhos