Na mineração subterrânea de sal, os sais-gemas são alimentados por um triturador primário na mina subterrânea antes de serem armazenados em grandes silos subterrâneos. O silo primário de armazenamento de sal-gema triturado alimenta um triturador secundário na superfície e, portanto, precisa ser monitorado para fornecer um suprimento de produção consistente. Como os silos subterrâneos geralmente são criados por explosões controladas, as paredes não são lisas, o que dificulta muito a medição precisa dos sais-gemas armazenados. A detecção precoce do acúmulo que se forma dentro do silo é importante para que os operadores possibilitem a manutenção oportuna e evitem interrupções inesperadas na produção. O monitoramento preciso também reduz o risco de colapso do material no fundo do silo, o que poderia causar danos ao silo, ao triturador e a outras peças mecânicas.