Um poço coletor é um recipiente localizado em um local baixo ou abaixo dos principais ativos que coleta resíduos ou líquidos que transbordam, como óleo residuais, condensados, produtos químicos ou água que são coletados para reprocessamento ou descarte. As águas residuais tratadas ou a água de coleta de chuva são armazenadas em poços coletores em ambiente aberto. Os reservatórios também são usados para coletar fluxos de resíduos. Muitas vezes, eles são colocados no subsolo para facilitar o enchimento e o isolamento quando situados em locais com climas extremos. O poço é frequentemente acessível com apenas tecnologia de medição de cima para baixo. Às vezes, é desejável também medir a interface, caso em que a tecnologia de radar por onda guiada, como o Rosemount 5300 Transmissor de nível, é a solução recomendada. Para locais remotos sem infraestrutura de cabos, um radar de onda guiada wireless, como o Rosemount™ 3308 Transmissor de nível, permite controle de nível e coleta de dados eficientes e precisos. Se for preferível uma solução sem contato, o Rosemount 3408™ Transmissor de nível é uma opção alternativa.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.