Medição de nível de açúcar em silos de empacotamento de usinas de açúcar
Medições precisas e contínuas do nível de açúcar armazenado para o empacotamento, apesar da viscosidade do material.
O açúcar é enviado aos silos de empacotamento, onde é embalado em sacos e pacotes. O açúcar e a poeira de açúcar tendem a se acumular, o que cria acúmulos e vazios. Assim, torna-se difícil entender continuamente o conteúdo do material durante o processo. A viscosidade do material é um desafio para os sistemas de medição de nível, pois precisam operar mesmo se o açúcar se prender à antena.