O açúcar é armazenado em silos antes de ser adicionado à mistura da massa. O açúcar e o pó de açúcar tendem a se acumular nos silos, o que cria acúmulos e vazios. Assim, torna-se difícil ter conhecimento permanente do teor do material durante o processo. A natureza viscosa do material desafia os sistemas de medição de nível, que precisam operar mesmo se o açúcar se prender à antena ou outras partes do sistema.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.