Sobre o Rosemount™ 5408 Transmissor de nível
O Rosemount 5408 é a última geração de radares sem contato, utilizando a tecnologia FMCW para a maior precisão na medição de nível.
Em um mundo de constantes mudanças, é preciso se adaptar. Com a aposentadoria de funcionários experientes e a demanda por margens mais apertadas na execução dos processos, você precisa que seus dispositivos de medição de nível sejam confiáveis, seguros e fáceis de usar.
Quarenta anos de desenvolvimento contínuo na área de micro-ondas e da tecnologia FMCW resultaram em uma nova geração de radares sem contato.
Com o novo Rosemount 5408 Transmissor de nível, o segredo é a simplificação, de instruções pictóricas e assistentes gráficos e intuitivos à vedação de PTFE exclusiva, sem nenhum o-ring molhado.
O radar sem contato de dois fios Rosemount 5408 é otimizado para a melhor sensibilidade em aplicações de processo. Ele usa uma tecnologia de onda contínua de frequência modulada (FMCW) de varredura rápida que aciona um eco contínuo para maximizar a intensidade de sinal do radar, proporcionando uma medição mais robusta e confiável.
Os sinais de radar são transmitidos continuamente em direção à superfície do fluido com uma frequência de micro-ondas modulada por span. O nível é proporcional à diferença de frequência entre o sinal transmitido e os ecos recebidos.
Projetado para simplificar as tarefas do operador com facilidade de uso em todos os pontos de contato. O dispositivo oferece uma solução de vedação de PTFE sem o-rings e não tem constante dielétrica mínima.
A suíte de diagnósticos Smart fornece alertas precoces sobre acúmulo da antena, fonte de alimentação fraca ou condições anormais de superfície. A memória local permite uma visão completa dos últimos sete dias de medições, alertas e perfis de eco. A funcionalidade da ferramenta de curva de eco oferece recursos avançados e intuitivos de resolução de problemas.
Esteja sempre seguro e tenha a certeza de estar em conformidade!
O Rosemount 5408:SIS é a escolha ideal para a segurança funcional, como a prevenção contra transbordamento. As aplicações têm certificação de segurança SIL 2 de acordo com a norma IEC 61508. O Rosemount 5408:SIS também é compatível com longos intervalos de ensaios de prova, garantindo adaptação à sua programação, e pode ser testado remotamente sem interrupção do processo.
O produto tem uma faixa amarela para facilitar o reconhecimento visual.
O Rosemount 5408 também atende às demandas de medição de nível de sólidos maciços. A tecnologia FMCW produz um eco contínuo para maximizar a intensidade de sinal do radar, proporcionando uma medição mais robusta e confiável.
O rastreamento de superfície avançado garante a leitura correta do nível. As três opções de antena (cônica, parabólica ou de vedação do processo) permitem que o Rosemount 5408 opere de maneira confiável nas mais exigentes aplicações.
O sistema de purga de ar garante que o bloqueio por poeira da antena seja evitado.
Requisitos de higiene? Sem problemas para o Rosemount 5408!
Com certificação sanitária 3-A, o Rosemount 5408 agora é aprovado para uso em aplicações que exigem um design higiênico. A conexão de processo Tri-Clamp e a antena de vedação do processo garantem o Rosemount 5408 como a solução ideal para aplicações higiênicas.
This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.
This how-to video provides two examples of how to use Historian functionality within Rosemount™ 5408 and Rosemount™ 3408 Level Transmitters to troubleshoot and detect changes to process conditions without having to leave the control room.