O açúcar é um ingrediente importante na produção do cereal e é armazenado em silos antes de ser misturado aos grãos. O açúcar e a poeira de açúcar tendem a se agrupar, criando acúmulos e vazios. Além disso, a natureza pegajosa do material desafia as medições de nível conforme precisam ser operadas mesmo quando as partes úmidas se tornam secas. Essas propriedades do material tornam a avaliação contínua e precisa dos níveis de estoque de açúcar particularmente desafiadora.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.