O sal é matéria-prima essencial usada na produção de polímero. É misturado com água e, por meio da eletrólise, o átomo de cloreto é separado e usado na produção do monômero de cloreto de vinil. O sal pode ser armazenado em silos ou pilhas grandes. Pode ser muito abrasivo e corrosivo. Como um componente chave, deve haver uma fonte adequada disponível o tempo todo. Se for armazenado em pilhas grandes, pode ficar difícil saber o que há no inventário e fazer a medição de nível robusta necessária.