O PVC é o terceiro polímero sintético de plástico mais produzido do mundo. O PVC em pó é o produto final em uma instalação de produção de PVC. O PVC em pó é armazenado em silos antes de ser entregue ou embalado. Os silos podem ser muito grandes, contendo milhares de toneladas por silo. Os operadores buscam monitorar de perto os níveis de inventário, mas a grande quantidade de poeira gerada durante o processo de enchimento complica a tarefa.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.