O estoque de cereais acabados é armazenado em recipientes de produção antes da embalagem final. Um suprimento adequado deve estar disponível à medida que o cereal é movido para a embalagem para evitar a interrupção do processo. O cereal pode ser um produto muito leve, o que limita o uso de tecnologias que dependem da massa ou densidade.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.