Misturar cal virgem com água a transforma em cal apagada (ou hidratada), um produto final. A cal apagada é armazenada em silos antes de ser embalada e enviada. O tamanho dos silos de armazenamento da cal varia de local para local e até mesmo dentro do mesmo local. Independentemente do tamanho do silo, o material da cal é um pó muito fino, propenso a acúmulos espessos em superfícies dentro do tanque. Devido ao peso mais pesado das partículas de cal apagada, o pó de cal se acumula de forma desigual em silos, tornando a medição de nível precisa particularmente desafiadora para os operadores.