Após a calcinação, a cal viva sai do forno em grumos, grãos e em pó. A cal viva, tanto em pó quanto em grãos, é armazenada em silos antes de ser enviada para diversas aplicações. Tanto o pó quanto os grânulos da cal viva geram uma grande quantidade de poeira durante os processos de enchimento e esvaziamento. Ela também tende a se tornar pegajosa, criando vazios e acúmulos nas paredes dos silos. Os operadores precisam monitorar e controlar o nível real do material restante no silo para evitar interrupções nos prazos de entrega ou no processo de produção.