Nibs de cacau são armazenados em silos até que sejam necessários para o processamento. Os nibs alimentam todo o processo de produção de cacau, por isso os operadores precisam monitorar com precisão e continuamente os níveis de estoque. A compreensão confiável do fornecimento manual garante um alimentação contínua para a produção e ajuda a evitar interrupções inesperadas do processo e suas perdas associadas em tempo e dinheiro. Os nibs de cacau podem ser poeirentos, o que pode levar ao revestimento das paredes do silo e acúmulo. Em silos menores, o nível dos tanques pode mudar rapidamente com o esvaziamento e a reposição. Por isso, a medição de nível precisa ser responsiva para determinar os suprimentos adequados para a produção.