Medição de nível de cal em recipientes de dimensionamento e triagem na produção de calcário
Meça com precisão os níveis de calcário durante a triagem e o dimensionamento, mesmo em condições de muito poeira e em movimento rápido.
Após a fragmentação, as rochas e grânulos de calcário são classificados quanto ao tamanho antes do transporte para a próxima etapa ou para uma nova fragmentação. A cal gera uma grande quantidade de poeira durante os processos de triagem. Essa etapa pode ser mais rápida, exigindo uma medição responsiva para garantir a continuidade do fornecimento até o próximo estágio do processo.