O café líquido concentrado é evaporado para fazer pó de café solúvel ou liofilizado a vácuo para fazer grãos de café liofilizado. Manter e conhecer com precisão o conteúdo do recipiente é importante à medida que o café seco é acumulado e entregue na fase de embalagem.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.