O produto potássio em grânulos finalizado é transferido para depósitos locais/grandes silos, onde diferentes qualidades de potássio são armazenadas separadamente. O potássio granular é resultado da compactação do material finamente moído e tem tamanho e formato muito regulares. O potássio granular é armazenado em grandes cúpulas que podem ter 50 metros (165 pés) de diâmetro, dificultando a medição precisa do conteúdo da cúpula. Essa falta de medição confiável afeta o gerenciamento de inventário e as capacidades de controle do operador.