A farinha é armazenada em silos antes de ser transferida para o processo de produção de massas. Saber a quantidade de farinha armazenada é imprescindível para o fluxo de produção, uma vez que a falta dessa informação poderia interromper ou até mesmo parar a produção. Poder solicitar as quantidades certas e no momento certo irá prevenir sobrefluxos, assim como desperdícios em tempo de produção. A farinha tende a prender-se nas paredes do silo, criando acúmulos e vazios. A detecção precoce facilita e reduz o custo da manutenção e permite um uso otimizado do conteúdo do silo. Em alguns casos, diferentes tipos de farinha não podem ser misturados, e saber o inventário das farinhas armazenadas pode ser essencial para a qualidade do produto final.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.