O sal é usado como parte do processo de desmineralização da água para a água da caldeira. Ele é armazenado em recipientes e um suprimento contínuo deve estar prontamente disponível o tempo todo. A medição precisa do sal nos recipientes de armazenamento pode ser desafiadora devido às suas qualidades pesadas, abrasivas e corrosivas.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.