Na produção de cereais, são necessários temperos e sabores a serem misturados no cereal, dependendo da receita. As quantidades gerais são pequenas, mas é necessário um fornecimento adequado para evitar a interrupção de processo. Esses ingredientes geralmente têm silos e recipientes de produção menores, mas os materiais podem ser leves e empoeirados, contribuindo para desafios na obtenção de medições precisas.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.