É necessário um suprimento de cal para dessulfurização do gás de combustão. O enxofre no gás de combustão é removido pulverizando-o com pasta de cal. O pó fino de calcário é usado para criar a lama de cal. O tamanho dos silos de armazenamento da cal varia de local para local e até mesmo dentro do mesmo local. Independentemente do tamanho do silo, o material da cal é um pó muito fino, propenso a acúmulos espesso em superfícies dentro do recipiente. Devido ao peso mais pesado das partículas de cal, o pó de cal se acumula de forma desigual em silos, tornando a medição de nível precisa particularmente desafiadora para os operadores. Como o calcário é essencial para o processo de produção de aço, é importante especificar a quantidade de matéria-prima disponível no silo para garantir a produção contínua.