O conteúdo da caçamba de cinzas volantes é transportado pneumaticamente para um silo de armazenamento de cinzas volantes. O silo é esvaziado em caminhões que, então, levam o material para uso em outras aplicações. As cinzas volantes derivadas do carvão queimado criam um ambiente muito empoeirado e tendem a grudar, criando acúmulos dentro do silo. Os silos de cinzas volantes em geral são grandes demais para permitir a vazão contínua de cinzas das caçambas. A densidade e a constante dielétrica das cinzas volantes são baixas. Os usuários precisam monitorar continuamente o volume e a distribuição de cinzas volantes dentro da caçamba para que ela seja esvaziada a tempo, e a manutenção e limpeza feitas quando necessário.
O transmissor de nível por radar sem contato Rosemount 3408 é um radar de FMCW versátil que apresenta a tecnologia Smart Echo Supervision™, além de ser adequado para medição de nível e prevenção contra transbordamento em muitos setores, incluindo químicos. Os recursos inteligentes economizam tempo e maximizam a eficiência para executar operações sem problemas, simplificando o comissionamento, a operação e os testes. O diagnóstico inteligente ajuda a planejar proativamente a manutenção e a conectividade Bluetooth® opcional, permitindo configuração e manutenção práticas. A verificação manual ou automática em intervalos programados pode ser realizada a partir da sala de controle a qualquer momento, sem interrupções do processo. Realize testes de prova remotamente e no local com funcionalidade integrada. Tipo NAMUR testado e certificado por terceiros de acordo com a IEC61508 para uso em aplicações críticas de segurança.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.
A chave de nível para sólidos Rosemount 2511 é adequada para fluidos particulados e em pó, em vasos de processo e armazenamento. É uma tecnologia econômica e robusta, com alta sensibilidade e fácil de operar.