As cinzas volantes são capturadas e removidas do gás de combustão através de precipitadores eletrostáticos (ESP) ou filtros de tecido na saída da fornalha, antes do extrator. As cinzas volantes quentes são coletadas continuamente nas caçambas embaixo dos precipitadores ou filtros de tecido e removidas periodicamente. Com a umidade e alta temperatura, a cinza tende a grudar nas laterais da caçamba, causando acúmulos, entupimentos e possíveis danos às espátulas.
Os usuários monitoraram continuamente o conteúdo e a distribuição da cinza volante na caçamba para que ela seja esvaziada, receba a manutenção e seja limpa quando necessário. Isso previne danos às espátulas do ESP, que também podem causar problemas de saúde e ambientais. Em instalações elétricas movidas a carvão em que a medição de nível não é usada nos processos ESP, o esvaziamento da caçamba é desconectado do enchimento. Sem uma forma confiável de medir a cinza volante na caçamba, um temporizador é definido para acionar o processo de esvaziamento, independente da quantidade de cinzas na caçamba, que é mais ineficiente.
The Rosemount 5300 Level Transmitter is ideal for challenging measurements on liquids, slurries, and solids, offering state of the art reliability and safety features in level and interface applications. Rosemount 5300 offers several advantages such as easy installation, no need for calibration, and is unaffected by process conditions. Also, it is SIL 2 certified making it your first choice for safety applications. It has a robust construction and features powerful built-in diagnostics allowing you to focus on the essential part - your plant.