Farinha peneirada, juntamente com açúcar pré-medido, leveduras e sabores, são adicionadas a um misturador industrial com água controlada por temperatura para criar massa. O misturador de massa é um processo em constante movimento em que as lâminas são usadas para misturar os aditivos e criar um produto com mistura suave. Dada a presença de lâminas móveis, uma medição de nível sem contato é obrigatória.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.