O carvão é transportado por esteira transportadora e máquinas transportadoras até as caçambas de carvão, embarcações diárias ou silos. Essas caçambas alimentam moinhos de esferas, que por sua vez alimentam o carvão pulverizado nas caldeiras. Haverá pelo menos uma caçamba para cada caldeira, e normalmente há duas caldeiras por unidade. Essas caçambas e silos que armazenam carvão pré-pulverizado são grandes e muito empoeiradas. Os silos possuem muitas horas de fornecimento de carvão e podem continuar fornecendo carvão para a caldeira no caso de um problema no sistema de manuseio do carvão. Uma vez que o carvão é essencial para o processo contínuo, é necessário monitorar e controlar o volume real para prevenir interrupções no processo.