Os grãos (trigo, milho, arroz, etc.) chegam à planta de produção de cereais e são armazenados em silos antes de serem processados. Os grãos são armazenados em grandes silos, dificultando a medição precisa do inventário disponível para garantir o fornecimento contínuo para o processo de produção de cereais. Saber a quantidade exata de grãos que entram e saem dos silos também é importante para calcular corretamente os custos de material para atender aos requisitos dos relatórios financeiros trimestrais e anuais.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.