O carvão é coletado em grandes montes no estaleiro externo. Uma esteira transportadora posicionável (empilhadeira) leva o carvão que entra para uma área aberta. Conforme a área enche, a empilhadeira se move para uma nova área. O carvão se move rapidamente e gera poeira quando é despejado nos montes, o que dificulta fazer uma medição confiável. Os operadores precisam saber quando o monte atinge uma distância predeterminada da empilhadeira para que possa ser movida. Com a medição de nível por radar, podem ser obtidos monitoramentos de alta precisão para garantir operação contínua, eficiência do processo e controle de inventário.