O carvão é coletado em grandes pilhas enquanto é extraído e esmagado na mina. Uma esteira transportadora posicionável (empilhadeira) leva o carvão que entra para uma área aberta. À medida que a área enche, a empilhadeira se move para uma nova área. Ao ser jogado nas pilhas, o carvão vem empoeirado e com muita velocidade, o que dificulta a medição precisa. O setor de operações precisa saber quando a pilha atinge uma distância predeterminada da empilhadeira para que possa ser movida. Com a medição de nível por radar, podem ser obtidos monitoramentos de alta precisão para garantir operação contínua, eficiência do processo e controle de inventário.