Medição de nível para tanques de combustível marítimos de metanol

A medição de nível marítima usando a moderna tecnologia de radar aumenta a segurança e a eficiência
Medição de nível para tanques de combustível marítimos de metanol a 10–40 m

Soluções para resolver os desafios de clientes com a medição de nível marítima

Nos últimos anos, o uso de metanol tem aumentado muito na indústria marítima e várias empresas estão investindo em navios movidos por metanol. Quando o metanol é usado como combustível, ele precisa estar em conformidade com o código IGF, as diretrizes provisórias para a segurança de navios que usam álcool metil/etila como combustível IMO - MSC.1/Circ. 1621, e as regras e regulamentos aplicáveis aos navios que usam gases ou outros combustíveis de baixo ponto de fulgor. Por ser tóxico e altamente inflamável, o metanol precisa ser manuseado com cuidado.

Soluções com tecnologia de radar são a opção ideal. Esse tipo de solução é confiável e usado na maioria dos tanques de combustível marítimos. Outro ponto positivo dessa solução é que ela requer apenas um dispositivo de nível, pois os componentes eletrônicos podem ser substituídos sem comprometer a integridade do tanque. Em comparação, tecnologias que exigem entrada no tanque em caso de mau funcionamento, por sua vez, requerem mais dispositivos.

Cada vez mais, as máquinas a bordo são adaptadas para facilitar o uso de metanol.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções para resolver os desafios de clientes com a medição de nível marítima
Ative o JavaScript para usar este site.