A amônia tem atraído amplo interesse como combustível alternativo para ser utilizado pelo setor marítimo no processo de descarbonização, já que não emite CO2 durante a combustão.
Um dos problemas com a amônia é que ela é altamente tóxica, inflamável e corrosiva. O composto é um risco para os seres humanos e para o meio ambiente em caso de acidentes ou vazamentos, exigindo rigorosos padrões de segurança e precauções gerais. Amônia se torna líquida a –33 °C e à pressão atmosférica. A 20 °C, uma pressão de 7,5 bar é adequada para permitir que o composto permaneça líquido.
A medição de nível por meio de radar é ideal para um composto como a amônia, uma vez que os dispositivos podem ser mantidos sem entrar em contato com o conteúdo. Porém, a amônia pode ser um composto difícil de medir com precisão devido à sua tendência de transitar entre os estados líquido e vapor. O radar de onda guiada é eficaz se a pressão for alta. A implementação de uma medição de nível precisa e confiável é essencial para assegurar a segurança do processo.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.
A Rosemount 2130 chave de nível foi desenvolvida para aplicações desafiadoras, condições de funcionamento difíceis e ambientes de segurança crítica. Sua construção sólida e diagnósticos avançados integrados permitirão que você se se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta. É um dispositivo plug-and-play, o que significa que é fácil de instalar e não requer calibração nem configuração avançada. Além disso, praticamente não é afetado por condições de processo, o que faz suas medições serem extremamente confiáveis. O Rosemount 2130 possui o certificado SIL 2 para sistemas instrumentados de segurança. Isso certificará que você esteja a salvo de transbordamentos e, ao mesmo tempo, otimizará o uso do seu tanque.
A continuidade operacional é fundamental para o sucesso de longo prazo de seus navios. Com o software Aperio, é possível obter uma visão geral dos sistemas de seu navio desde um mesmo lugar, aprimorando a sua capacidade de planejar, controlar, monitorar e reagir ante alarmes. Foi projetado para gerenciar os diversos sistemas independentes para o monitoramento de tanques, o controle de válvulas e bombas, a gestão de combustível e a aquisição de alarmes. O Aperio é altamente escalável e flexível, com capacidades de customização para a maioria das combinações de operações e tamanhos de recipientes.