A medição de nível precisa em tanques de combustível de embarcações é fundamental para operações marítimas seguras e eficientes, garantindo uma gestão otimizada de combustível, evitando transbordamentos e evitando derramamentos dispendiosos. O monitoramento preciso em tanques de sedimentação separa a água e as impurezas do combustível, enquanto o controle de nível consistente nos tanques de serviço mantém o fornecimento estável de combustível para o motor. A confiabilidade dessas medições afeta o desempenho, a segurança e a conformidade regulatória do motor. Tecnologias avançadas de medição de nível, como radar (contínuo) e garfos vibratórios (nível de ponto) melhoram a precisão e a confiabilidade, mitigando os riscos de medições manuais e falhas do sensor. A integridade desses sistemas é vital para uma operação tranquila de reservatórios, uso eficiente de combustível e redução de impacto ambiental.
O transmissor de nível por radar sem contato Rosemount 3408 é um radar de FMCW versátil, adequado para medição de nível e prevenção contra transbordamento em muitos setores, incluindo químicos. Os recursos inteligentes economizam tempo e maximizam a eficiência para executar operações sem problemas, simplificando o comissionamento, a operação e os testes. O diagnóstico inteligente ajuda a planejar proativamente a manutenção e a conectividade Bluetooth® opcional, permitindo configuração e manutenção práticas. A verificação manual ou automática em intervalos programados pode ser realizada a partir da sala de controle a qualquer momento, sem interrupções do processo. Realize testes de prova remotamente e no local com funcionalidade integrada. Tipo NAMUR testado e certificado por terceiros de acordo com a IEC61508 para uso em aplicações críticas de segurança.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, oferecendo recursos de segurança e confiabilidade de ponta em aplicações de nível e interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta eficientes diagnósticos integrados, permitindo foco total na parte essencial, ou seja, na sua planta.
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Essa chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Entenda o que está acontecendo em seu processo. O LED visível de pulsação fornece o status e as condições operacionais do dispositivo, e o ponto de teste magnético fornece um teste funcional fácil de usar.