As barragens de resíduos são estruturas indispensáveis nas operações de mineração, servindo como sistemas de contenção vital para resíduos de processamento mineral. No entanto, a gestão dessas instalações vem com uma série de desafios. Os operadores devem lidar com a obtenção e manutenção das taxas de vazão ideais, monitorando os níveis de água e controlando percentuais sólidos em pastas de resíduos. Complicando ainda mais as coisas estão as variações de pressão e o acúmulo de sedimentos que podem afetar significativamente a eficiência e a segurança das operações de barragens de resíduos. Para lidar com essas complexidades, os operadores de mineração estão dependendo cada vez mais de tecnologias avançadas de sensores. Os sensores de vazão de barragem de resíduos e densidade de lama permitem que os operadores reúnam informações e insights em tempo real cruciais para a tomada de decisões informadas. Com a instrumentação de medição da Emerson, os operadores podem obter um monitoramento e controle confiáveis, capacitando-os a abordar proativamente os problemas e otimizar o desempenho da barragem de resíduos.
Com o melhor desempenho da categoria, os Rosemount 8732E Transmissores de medidor de vazão eletromagnético de montagem no campo fornecem medições altamente precisas e estáveis até mesmo nas aplicações mais críticas. Um invólucro do transmissor de compartimento duplo fornece isolamento do ambiente externo, mantendo os componentes eletrônicos livres de umidade e outros contaminantes. Além disso, os diagnósticos avançados e a interface do operador local intuitiva com tela de vidro fornecem maior conhecimento do processo e capacidades de gerenciamento incomparáveis. O transmissor pode ser montado de forma integral ou remota para facilitar a instalação, manutenção e verificação.