Os eletrolisadores de membrana de eletrólito polimérica (PEM) têm uma necessidade constante de água desionizada para maximizar a produção. O ponto crítico de medição é necessário para garantir que a alimentação de água seja suficiente. Além disso, água insuficiente ou vazão excessiva podem causar problemas de segurança ou identificar a operação inadequada do eletrolisador. O medidor de vazão tipo vortex Rosemount™ 8800 propicia uma maneira confiável de medir as vazões. O design selado não tem juntas nem pontos de vazamento, o que reduz o risco de contaminação. As configurações redundantes do medidor de vazão oferecem uma solução fácil e segurança certificada com um medidor de processo no mesmo dispositivo. Isso reduz o tempo de instalação, pois basta aparafusar os flanges e conectar a fiação aos dispositivos de 2 fios, e você estará pronto para o comissionamento. Para garantir pouca manutenção ao longo do tempo, o sensor não umedecido é isolado do processo, garantindo que, se for necessária alguma manutenção, ela poderá ser feita enquanto o eletrolisador continua em operação.