Em uma plataforma de petróleo, com o alto uso de eletricidade e combustível para operar o maquinário, uma pequena faísca pode ter consequências devastadoras para os trabalhadores a bordo. As plataformas de petróleo e gás lidam com produtos químicos e gases altamente combustíveis e tóxicos, o que aumenta o risco de incêndios e explosões, os quais podem ocorrer espontânea e repentinamente. Há também um aumento do risco de exposição a níveis perigosos de gases tóxicos, como sulfeto de hidrogênio e amônia. Todos esses riscos criam uma necessidade premente de detecção contínua de gás e chamas. Detectores de gás e detectores de chamas devem funcionar sob condições ambientais desafiadoras, como ventos fortes e temperaturas extremas. A Emerson oferece uma variedade de produtos de monitoramento e detecção de gás Rosemount™, incluindo detecção ultrassônica de vazamentos, detecção de gás de trajeto aberto, detecção pontual de gás e detecção de gás wireless. Esses produtos de detecção de gás combinados com detectores de chamas Rosemount podem ajudar a manter seguros o pessoal e os ativos em aplicações offshore.
Um detector de chamas por multiespectros de infravermelho projetado especificamente para a detecção de chamas de hidrocarbonetos e hidrogênio.