As estações de bombeamento, também chamadas de estações de compressor, estão localizadas ao longo de dutos para facilitar o transporte de gás natural entre os locais. O gás natural é pressurizado repetidamente por motores ou turbinas especiais a cada 40–100 milhas. Felizmente, a ocorrência de incêndios em estações de compressores de gás natural é pouco frequente, no entanto, as consequências podem ser severas, levando à destruição ou danos extensos do equipamento à perda de uma estação inteira, e até mesmo à perda de vidas. A principal causa dos incêndios nos postos de compressor são as falhas dos sistemas de tubulação de gás. Os detectores de vazamento de gás devem ser capazes de detectar um acúmulo de gases combustíveis que podem entrar em contato com uma fonte de ignição e causar um incêndio, enquanto os detectores de chamas devem detectar chamas rapidamente para evitar um incêndio generalizado. As soluções de detecção de gás e chamas Rosemount™ são ideais para monitorar e detectar vazamentos de gás e chamas em estações de bombeamento.